JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 147.7 Unità di bloccaggio scorrevoli flangiate Alluminio

Foto

GN 147.7 Unità di bloccaggio scorrevoli flangiate, alluminio Tipo: D - Con pressore a molla
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: D - Con pressore a molla
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 147.7 Unità di bloccaggio scorrevoli flangiate, alluminio Tipo: D - Con pressore a molla
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 147.7 Unità di bloccaggio scorrevoli flangiate, alluminio Tipo: G - Con foro filettato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 147.7 Unità di bloccaggio scorrevoli flangiate, alluminio Tipo: R - Con pistoncino di posizionamento a molla
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con le unità di bloccaggio scorrevoli flangiate GN 147.7, le posizioni ricorrenti lungo un tubo di collegamento quadrato si possono spostare in modo semplice e rapido. L’utilizzatore può creare i fori necessari per il tipo R o le svasature per il tipo D in base alle istruzioni di progettazione oppure ordinare tubi di collegamento finiti con fori di bloccaggio GN 990.1.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica in z possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori. Le bussole di centraggio nei fori passanti eliminano il gioco assiale tra la parte superiore e quella inferiore delle unità di bloccaggio scorrevoli.

Le unità di bloccaggio scorrevoli flangiate GN 147.7 sono fornite con pistoncino di posizionamento a molla non montato (tipo R) o con pressore a molla (tipo D). Il tipo G con filettatura è adatto per applicazioni specifiche.

Specifiche

Unità di bloccaggio scorrevoli
Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Elementi di fissaggio / elementi di trasmissione

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
  • Dadi esagonali DIN 985
  • Bussole di centraggio
    Acciaio INOX AISI 304

Pistoncino di posizionamento a molla GN 717, tipo CK

  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 303
  • Manopola
    Plastica, poliammide (PA)
    Nero, finitura matt

Pressore a molla a sfera GN 615.9, tipo KN

  • Acciaio INOX AISI 303, sfera con cuscinetto di frizione
  • Con esagono interno
  • Controdado in acciaio INOX ISO 4035

RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 147.7 Unità di bloccaggio scorrevoli flangiate, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

GCon foro filettato
RCon pistoncino di posizionamento a molla
DCon pressore a molla
Mostra / Nascondi colonne
s
Quadro
d1d2-d3
Perno -0,05
Foro alesato +0,03 / +0,08
d4
Ø sfera
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2mtx1x2y1y2z
Posizioni
viti
Accessorio
Raccomandato kit di serraggio
GN 911 per
 z
l3
V 25M 86,553,550536830750357560M8-4078
V 30M 86,553,550536830750357560M8-4078
V 40M 121186,57681,59846,514765011590M10-6592
V 50M 121186,57681,59846,514765011590M10-6592

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Quadro s
Tipo



Finitura
SW

Informazioni di progettazione

Le dimensioni quadrate delle unità di bloccaggio scorrevoli sono progettate per Tubi di collegamento GN 990. L’utente può provvedere ai fori di bloccaggio (B o S) secondo le dimensioni specificate nella tabella.

I tubi di collegamento con fori di bloccaggio possono essere ordinati come componenti standard GN 990.1 tagliati a misura e pronti per l'installazione.

Disegno GN 134.7
Mostra / Nascondi colonne
s
Quadro V
d6 +0,3
Foro alesato B
(per tipo R)
d7 +0,3
Svasatura S
(per tipo D)
per morsetto
di collegamento a croce
V 25B 5S 2.5V 25
V 30B 5S 2.5V 30
V 40B 8S 4.5V 40
V 50B 8S 4.5V 50

Esempi di applicazione

Disegno 2 GN 134.7

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
50,31
più IVA 9,56 €
lordo 59,87 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,53 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,254 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...