JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio

Foto

GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: A3 - con una rulliera a camme e 3 rulli
N° identificativo: 1 - con un finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Tipo: A3 - con una rulliera a camme e 3 rulli
N° identificativo: 1 - con un finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: A3 - con una rulliera a camme e 3 rulli
N° identificativo: 1 - con un finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: A3 - con una rulliera a camme e 3 rulli
N° identificativo: 0 - senza finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: A5 - con una rulliera a camme e 5 rulli
N° identificativo: 1 - con un finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: B3 - con due rulliere a camme e 3 rulli
N° identificativo: 0 - senza finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: B3 - con due rulliere a camme e 3 rulli
N° identificativo: 2 - con due finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio Tipo: B5 - con due rulliere a camme e 5 rulli
N° identificativo: 1 - con un finecorsa
Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I sistemi di guide laterali lineari GN 1490 sono generalmente installati a coppie, con un allineamento orizzontale, in verticale (come raffigurato) o perpendicolarmente. Vengono utilizzati quando è necessario eseguire movimenti lineari semplici, come ad esempio in applicazioni di automazione o nella costruzione di veicoli o macchine.

Le proprietà di traslazione ottimali, unite a una manutenzione ridotta, si possono ottenere combinando le rulliere a camme con le guide di scorrimento senza gioco. Il sistema è pronto per l'uso subito dopo l'inserimento delle rulliere a camme.

I sistemi di guide laterali lineari sono costituiti da una guida di scorrimento, una o due rulliere a camme e dal numero di finecorsa selezionato. Le parti sono fornite non assemblate. La guida di scorrimento può essere installata sul lato destro o sinistro dell'applicazione. Durante l'installazione delle rulliere a camme è necessario tener conto della direzione di assorbimento del carico (tacca di marcatura). Attenersi alle istruzioni di lubrificazione e manutenzione.

Specifiche

Guida di scorrimento
Zincato, passivato bluZBZB


Rulliera a camme

  • Corpo base
    Acciaio INOX AISI 304
  • Cuscinetto
    a rulli su sfere, 2RS
    Acciaio INOX AISI 440C
  • Grasso per cuscinetti volventi
    conforme FDA, lubrificazione permanente
    classe H1

Finecorsa
Acciaio INOX AISI 304

  • Arresto in gomma (TPU), durezza ≈ 80 Shore A

Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altra lunghezza della guida di scorrimento (fino a 3.994 mm)
Altra distanza tra i fori
Altro tipo di montaggio / finitura

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1490 Sistemi di guide laterali lineari con traslazione interna, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A3con una rulliera a camme e 3 rulli
A5con una rulliera a camme e 5 rulli
B3con due rulliere a camme e 3 rulli
B5con due rulliere a camme e 5 rulli

N° identificativo

0senza finecorsa
1con un finecorsa
2con due finecorsa
Mostra / Nascondi colonne
h1l1 ± 1bh2l2 rulliera a camme
3 rulli

5 rulli
FR per rulliera a camme in N
3 rulli

5 rulli
FA per rulliera a camme in N
3 rulli

5 rulli
29394474554634714794292392158425650175350
29874954103411941434-292392158425650175350
373944745546347147943730921588001150200400
37874954103411941434-3730921588001150200400

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

h1
l1
Tipo




N° identificativo



Finitura
ZB

Fori di montaggio, viti di fissaggio

Durante il montaggio è necessario utilizzare tutte le fessure della guida di scorrimento e la filettatura di fissaggio della rulliera a camme. Questo garantisce un corretto trasferimento delle forze risultanti dal carico massimo FL / FA alla struttura circostante. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico di conseguenza. Altri fori legati alla produzione nelle guide di scorrimento non sono raffigurati.
Per il montaggio delle rulliere a camme è possibile utilizzare diverse viti con filettatura M5. La guida di scorrimento deve invece essere montata con le viti elencate nella tabella. In generale si raccomanda di utilizzare viti di classe 8.8, rispettando la coppia di serraggio specificata. Per le viti a testa svasata dei finecorsa è prevista una coppia massima di 4-5 Nm per garantire la massima forza di ritegno senza deformare le guide di scorrimento. Gli arresti in gomma premontati vengono bloccati automaticamente dalle viti a testa svasata e ammortizzano l'arresto delle rulliere nelle rispettive posizioni finali.

Denominazione - standard
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida interna
M4 / M5
M4 / M5
Misura 4,5 / 5

Lubrificazione e manutenzione

Le superfici di scorrimento delle guide devono essere lubrificate con grasso per cuscinetti volventi prima del primo utilizzo. I grassi lubrificanti possibili comprendono Cassida Grease GTX 2, Shell Gadus S2 V220 e Alvania EP 1 o Klüberplex BE 31-222. Nelle applicazioni per il settore alimentare o farmaceutico è necessario utilizzare grassi lubrificanti approvati FDA di classe H1 o superiore. Il grasso deve essere distribuito uniformemente su tutta la lunghezza della guida con un pennello.
Dopo 50.000 cicli le guide devono essere pulite con un panno pulito e rilubrificate. In caso di rischio di contaminazione, gli intervalli di manutenzione devono essere ridotti. In linea di principio, tuttavia, la contaminazione dovrebbe essere evitata con misure quali calotte di chiusura adeguate o scegliendo un posizionamento adeguato.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
99,16
più IVA 18,84 €
lordo 118,00 €
In magazzino
Peso: 0,317 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").