JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 162.1 Basi di collegamento per attuatori lineari con 4 fori di montaggio

Foto

GN 162.1 Basi di collegamento per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
d1: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 162.1 Basi di collegamento per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 162.1 Basi di collegamento per attuatori lineari, alluminio d1: G - con inserto scorrevole
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le basi di collegamento per attuatori lineari GN 162.1 sono una variante delle basi per morsetti di collegamento. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

La vite in z consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 162.1 Basi di collegamento per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
senza
bussola di scorrimento

Foro alesato
con
bussola di scorrimento
d2d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2tx1x2y1y2z
Posizione
vite
B 18G 185,5M 34034,525750385038M6-20

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Foro alesato d1
Foro alesato d1
N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,00
più IVA 4,56 €
lordo 28,56 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,19 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,075 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").