JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 164 Ghiere graduate

Foto

GN 164 Ghiere graduate, acciaio, liscio

Descrizione del prodotto

Informazioni

L'anello di frizione non soggetto a usura garantisce un perfetto innesto della ghiera graduata in occasione del riallineamento dell'albero. Consente inoltre di posizionare la ghiera graduata su un albero statico.

Anche queste ghiere possono essere fornite con qualsiasi tipo di graduazione.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala, consultare la disposizione delle ghiere graduate nella scheda (Come ordinare le graduazioni).

Prezzi per scale su richiesta.

Specifiche

Acciaio

  • Zigrinatura fresata a profilo
  • Aletta d1 finemente tornita
  • Liscia (versione standard)

Anello di serraggio
Gomma


Anello di frizione
Poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 164 Ghiere graduate, acciaio, liscio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato:

BSenza anello di frizione
RCon anello di frizione
Mostra / Nascondi colonne
d1 ±0,02d2 H7
Foro alesato
d3d4 -0,02/-0,05d5
30121431,7121410,5
40141641,3141612,5
50161851,8161814,5
60182061,4182016,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,05
più IVA 1,91 €
lordo 11,96 €
In magazzino
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059