JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio Acciaio

Foto

GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio Tipo: A - Con foro centrale filettato d<sub>3</sub>, con due fori svasati per viti a testa cilindrica
Tipo: A - Con foro centrale filettato d3, con due fori svasati per viti a testa cilindrica
GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio Tipo: A - Con foro centrale filettato d<sub>3</sub>, con due fori svasati per viti a testa cilindrica GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio Tipo: B - Con foro centrale d<sub>4</sub>, con due fori svasati per viti a testa cilindrica GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio Tipo: C - Con foro centrale filettato d<sub>3</sub>, con due fori di fissaggio filettati GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio Tipo: D - Con foro centrale d<sub>4</sub>, con due fori di fissaggio filettati GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio Tipo: E - Senza fori alesati

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastre dentate di bloccaggio GN 187.4 consentono di collegare componenti standard tra loro con un'angolazione definita e accoppiamento geometrico.

L'orientamento angolare dei denti è adattato ai fori di fissaggio, consentendo una disposizione parallela o ortogonale. Il numero di denti, pari a 48 / 60, consente la regolazione in passi di 7,5° o 6°, ottenendo le posizioni di bloccaggio elencate nella tabella separata.

Le varie versioni consentono di adattare queste piastre a quasi tutte le applicazioni in questo particolare settore. A integrazione delle piastre dentate di bloccaggio sono disponibili accessori come gli alloggiamenti di guida GN 187.1 e le molle di spinta
GN 187.2.

Specifiche

AcciaioST, sinterizzato (Distaloy AB)

  • Tipo A, B C, D
    Temprato, ossidato a vapore, brunito
  • Tipo E
    Liscio, non temprato

RoHS

Accessorio

Alloggiamenti guida GN 187.1
Molle di spinta GN 187.2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 187.4 Piastre dentate di bloccaggio, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

ACon foro centrale filettato d3, con due fori svasati per viti a testa cilindrica
BCon foro centrale d4, con due fori svasati per viti a testa cilindrica
CCon foro centrale filettato d3, con due fori di fissaggio filettati
DCon foro centrale d4, con due fori di fissaggio filettati
ESenza fori alesati
Mostra / Nascondi colonne
d1z
Numero di denti
d2d3d4d5d6d7h1 ±0,09
centro dei denti
h2
(2x h1)
m1m2w Corsa
min.
22486015,5M 44,23,2M 336,51312120,6
27486019,5M 55,24,3M 447,51515150,7
32486023,5M 66,25,3M 5591818180,9
40486030M 88,26,3M 6611,52323231,3

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Numero di denti z
Tipo





Materiale

Angoli possibili / posizioni di bloccaggio

z
Numero di denti

Passi
angolari

Angoli possibili / posizioni di bloccaggio

48

7,5°

Scala da 0 a 90 (passi di 7,5°)

60

Scala da 0 a 90 (passi di 6°)

Istruzioni per il montaggio

Disegno GN 187.4 / camme
Disegno GN 187.4 lamiera regolabile

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,10
più IVA 1,92 €
lordo 12,02 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").