GN 189 Piastre dentate di bloccaggio Plastica

Piastre dentate di bloccaggio GN 189: Plastica
ELESA original design
code: RDB
Tipo: B - Con foro centrale d3, con due fori svasati per viti a testa cilindrica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le piastre dentate di bloccaggio GN 189 consentono di collegare componenti standard tra loro con un'angolazione definita e accoppiamento geometrico.

Il numero di denti, pari a 60, consente la regolazione in passi di 6°, ottenendo le posizioni di bloccaggio elencate nella tabella separata.

Le varie versioni consentono di adattare queste piastre a quasi tutte le applicazioni in questo particolare settore. Le molle di spinta GN 187.2 possono essere collocate tra le piastre di bloccaggio durante l'installazione, facilitando la separazione al momento della rimozione.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA-HP)
    • Rinforzato con fibra di vetro
    • Resistente a temperature fino a 80 °C
    • Nero, finitura matt

  • Dadi esagonali
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Molle di spinta GN 187.2

Nascondi disegno tecnico
GN 189 Piastre dentate di bloccaggio, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon foro centrale d3, con due fori svasati per viti a testa cilindrica
DCon foro centrale d3, con due dadi esagonali per l'avvitatura
BCCon foro centrale d3, con due fori svasati per viti a testa cilindrica, con una guida
DCCon foro centrale d3, con due dadi esagonali per l'avvitatura, con una guida
Mostra / Nascondi colonne
d1z
Numero di denti
d2d3d4d5d6d7d8h1h2h3h4
(2 x h2)
mA/Fw Corsa
min.
326023,56,354M 4535,59,598,2181871,2
4060308,365M 5643,51211,410,522,82381,3

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Numero di denti z
Tipo




Diametro esterno d1
Numero di denti z
Tipo




Angoli possibili / posizioni di bloccaggio

z
Numero di denti

Passi
angolari

Angoli possibili / posizioni di bloccaggio

60

Scala da 0 a 90 (passi di 6°)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,34
più IVA 1,01 €
lordo 6,35 €
In magazzino
ELESA Code: 51981
Descrizione: RDB.32-60-F
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
GN 189-32-60-BGN 189-32-60-DGN 189-32-60-BCGN 189-32-60-DCGN 189-40-60-BGN 189-40-60-DGN 189-40-60-BCGN 189-40-60-DC