JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 192.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari Alluminio

Foto

GN 192.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
d1: B - Foro alesato
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
GN 192.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 192.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari, alluminio d1: G - con inserto scorrevole
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento a T per attuatori lineari GN 192.1 sono una variante dei morsetti di collegamento a T. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l'alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

La vite in z2 consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSS


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304

Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 192.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
senza
bussola di scorrimento

Foro alesato
'con
bussola di scorrimento
d2
Foro alesato
k1
Lunghezza
di bloccaggio
d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
k2
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2mz1
Posizione
vite
z2
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio GN 911
per 
z1
l3


per z2
l3
B 30G 30B 3040M 442,5925260M8-25M8-2563 | 7863 | 78
B 30G 30B 3056M 4621306890M10-35M10-35--
B 40G 40B 4056M 5621306890M10-35M10-3578 | 9292
B 40G 40B 4065M 57514877,5103M10-50M10-5092-
B 50G 50B 5065M 67514877,5103M10-50M10-5078 | 9278 | 92
B 60G 60B 6080M 88017792125M10-50M10-5078 | 92-

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Foro alesato d1
d2
k1
N° identificativo

Finitura
S

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
30,83
più IVA 5,86 €
lordo 36,69 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,51 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,185 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000