JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.3 Maniglie a ripresa regolabili Acciaio, brunito

Foto

GN 212.3 Maniglie a ripresa regolabili, con perno filettato, acciaio Tipo: E - Leva angolata
Tipo: E - Leva angolata
GN 212.3 Maniglie a ripresa regolabili, con perno filettato, acciaio Tipo: E - Leva angolata GN 212.3 Maniglie a ripresa regolabili, con perno filettato, acciaio Tipo: D - Leva diritta

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa regolabili GN 213.3 sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni in cui lo spazio di manovra è limitato o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L'inserto filettato è collegato al mozzo tramite dentature che si possono disinnestare.

Tirando la leva si disimpegnano le dentature e la leva può ruotare nella posizione di serraggio ideale. Quando viene rilasciata, la leva ritorna automaticamente in presa.

Specifiche

Acciaio
Brunito

Vite
Classe 5.8


Impugnature fisse a sfera DIN 319
Plastica, duroplasto
Nero, finitura lucida


Anello elastico di sicurezza
Plastica (poliacetale POM)


RoHS

Su richiesta

Con filettature in pollici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 212.3 Maniglie a ripresa regolabili, con perno filettato, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ELeva angolata
DLeva diritta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza l1d3d4d5h1h2h3h4
Tipo E

Tipo D
h5
Corsa
l2
Tipo E

Tipo D
l3
21M 8121620253240506313,582033,5311593647580,570
21M 1020253240506380-13,582033,5311593647580,570
24M 10162025324050638016102540372,57543,54,510110896
24M 12253240506380--16102540372,57543,54,510110896
28M 1016202532405063-19123048,544,54,58952,54,5116124110
28M 12162025324050638019123048,544,54,58952,54,5116124110
33M 122532405063---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
33M 163240506380---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
40M 1640506380----2814356864611871,55,5148158138
40M 2040506380----2814356864611871,55,5148158138

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,12
più IVA 2,49 €
lordo 15,61 €
In magazzino
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900