JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 219 Impugnature coniche Plastica

Foto

GN 219 Impugnature coniche, plastica
Original design
code: I.149

Descrizione del prodotto

Informazioni

Quando si utilizzano le impugnature coniche GN 219, assicurarsi che il perno filettato sia sufficientemente lungo. In caso contrario, l'elemento in plastica potrebbe rompersi a causa delle sollecitazioni eccessive.

Specifiche

Plastica, resina fenolico (PF)

  • Temperatura di esercizio -20 °C a +110 °C
  • nero, finitura lucida

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 219 Impugnature coniche, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3l2
min.
l3  ±0,5l4
34M 10671940824
34M 10862048725

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza impugnatura l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,84
più IVA 0,54 €
lordo 3,38 €
In magazzino
ELESA Code: 120035
Descrizione: I.149/65-M10
Peso: 0,056 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 219-34-M10-67GN 219-34-M10-86