JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2190 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli Materiali NBR / MVQ (silicone), a norma FDA

Foto

GN 2190 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli, a norma FDA Materiale: NBR - Gomma di butadiene acrilonitrile
Tipo: A - Profilato di tenuta superiore
Materiale: NBR - Gomma di butadiene acrilonitrile
Tipo: A - Profilato di tenuta superiore
GN 2190 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli, a norma FDA Materiale: NBR - Gomma di butadiene acrilonitrile
Tipo: A - Profilato di tenuta superiore GN 2190 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli, a norma FDA Materiale: MVQ - Gomma siliconica
Tipo: A - Profilato di tenuta superiore GN 2190 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli, a norma FDA Materiale: MVQ - Gomma siliconica
Tipo: D - Profilato di tenuta laterale GN 2190 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli, a norma FDA Materiale: NBR - Gomma di butadiene acrilonitrile
Tipo: D - Profilato di tenuta laterale
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I profilati di tenuta per la protezione degli spigoli GN 2190 possono essere utilizzati per sigillare porte e sportelli premendoli manualmente sui bordi delle lamiere e delle lastre in metallo. L'inserto integrato impedisce il distacco. Non sono necessari colla o altri adesivi.

Grazie all'impiego di materiali a norma FDA, i profilati sono adatti ad applicazioni che devono rispondere a tali requisiti. Oltre all'approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, la versione in silicone è conforme alle linee guida di 3-A Sanitary Standard Inc. e DIN ISO 10993.

I profilati in NBR sono particolarmente adatti per applicazioni in cui è possibile il contatto con oli, grassi o fluidi simili.

Durante il montaggio, il profilato deve essere leggermente compresso dai componenti adiacenti secondo la misura w2. Questo garantisce una tenuta ottimale. Per garantire una tenuta duratura del profilato e facilitare il montaggio si raccomanda di attenersi ai raggi di posizionamento (r1... r4) indicati nelle linee guida .

Su un lato, il profilato di tenuta in NBR presenta fori di sfiato dovuti alla produzione (a una distanza di circa 2 m) di cui occorre tener conto in fase di progettazione e installazione.

Specifiche

Profilato di bloccaggio / profilato di tenuta
Gomma di butadiene acrilonitrileNBR

  • A norma FDA
  • Blu, RAL 5012
  • Profilato di bloccaggio durezza 70±5 Shore A
  • Profilato di tenuta durezza 30±5 Shore A
  • Resistente a temperature da -30 °C a 100 °C

Profilato di bloccaggio / profilato di tenuta
Gomma siliconicaMVQ

  • A norma FDA
  • Blu, RAL 5010
  • Profilato di bloccaggio durezza 60±5 Shore A
  • Profilato di tenuta durezza 60±5 Shore A
  • Resistente a temperature da -50 °C a 200 °C

Inserto di bloccaggio
Nastro in poliestere con filo di acciaio INOX AISI 304


RoHS

Su richiesta

Materiale MVQ in altri colori

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2190 Profilati di tenuta per la protezione degli spigoli, a norma FDA disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AProfilato di tenuta superiore
DProfilato di tenuta laterale
Mostra / Nascondi colonne
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Lunghezza l
in metri
a
Intervallo di bloccaggio
bh2h3h4kr1
NBR

MVQ
r2
NBR

MVQ
r3
NBR

MVQ
r4w1w2
Al 50% della
deformazione ammissibile
20,5-201 - 3.51110,5---90150501003025-107
-13201 - 3.51110,752,254,54,75404050501001008011,258,75

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


h1 (Tipo A)
h1 (Tipo D)
Tipo


Lunghezza l (in metri)

Esempi di applicazione

Disegno applicativo protezione spigoli Disegno applicativo protezione spigoli 2

Esempi di applicazione
Grazie alla loro versatilità, i profilati e i profilati di tenuta per la protezione degli spigoli sono adatti a una vasta gamma di applicazioni che prevedono l’uso di altri prodotti Ganter. Questo consente di combinare prodotti diversi per ottenere la soluzione desiderata, in particolare insieme ai gruppi di prodotti 3.3 e 2.4.

Esempio di montaggio

Esempio di progettazione profilato per la protezione degli spigoli ZN

Esempio di montaggio
La struttura raffigurata mostra un'applicazione standard dei profilati e dei profilati di tenuta per la protezione degli spigoli. I profilati di tenuta si montano sulla porta e sul telaio fisso. Per sicurezza, l'apertura dietro la porta è dotata di un profilato di protezione sui bordi di taglio.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
232,75
più IVA 44,22 €
lordo 276,97 €
In magazzino
Peso: 3,200 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40082900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2190-NBR-20,5-A-20GN 2190-MVQ-20,5-A-20GN 2190-NBR-13-D-20GN 2190-MVQ-13-D-20