JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2194 Profilati per la protezione degli spigoli Materiale NBR / MVQ (silicone), a norma FDA

Foto

GN 2194 Profilati per la protezione degli spigoli, materiale NBR / MVQ (silicone), a norma FDA Materiale: MVQ - Gomma siliconica
Materiale: MVQ - Gomma siliconica
GN 2194 Profilati per la protezione degli spigoli, materiale NBR / MVQ (silicone), a norma FDA Materiale: MVQ - Gomma siliconica GN 2194 Profilati per la protezione degli spigoli, materiale NBR / MVQ (silicone), a norma FDA Materiale: NBR - Gomma di butadiene acrilonitrile
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I profilati per la protezione degli spigoli GN 2194 si applicano sul bordo anteriore di lamiere e lastre metalliche. Proteggono le superfici dai danni causati dagli spigoli vivi. La finitura degli spigoli consente inoltre di ottenere un buon risultato estetico, mentre la necessità di eventuali ulteriori trattamenti, come la sbavatura e la smussatura delle lamiere tranciate o tagliate al laser, è ridotta al minimo.

Grazie all'impiego di materiali a norma FDA, i profilati sono adatti ad applicazioni che devono rispondere a tali requisiti. Oltre all'approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, la versione in silicone è conforme alle linee guida di 3-A Sanitary Standard Inc. DIN ISO 10993.

I profilati in NBR sono particolarmente adatti per applicazioni in cui è possibile il contatto con oli, grassi o fluidi simili.

Per garantire il posizionamento del profilato e facilitare il montaggio si raccomanda di attenersi ai raggi di posizionamento (r1... r3) indicati nelle linee guida. Il montaggio può essere eseguito manualmente o, in alternativa, con un martello di gomma. L'inserto integrato impedisce il distacco. Non sono necessari colla o altri adesivi.

Specifiche

  • Profilato
    Gomma di butadiene acrilonitrileNBR
    • A norma FDA
    • Blue, RAL 5012BLBL
    • Durezza 70±5 Shore A
    • Temperatura di esercizio -30 °C a 100 °C

  • Profilato
    Gomma siliconicaMVQ
    • A norma FDA
    • blu, RAL 5010BLBL
    • Durezza 60±5 Shore A
    • Temperatura di esercizio -50 °C a 200 °C

  • Inserto di bloccaggio
    Nastro in poliestere con filo di acciaio INOX AISI 304

RoHS

Su richiesta

Materiale MVQ in altri colori

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2194 Profilati per la protezione degli spigoli, materiale NBR / MVQ (silicone), a norma FDA disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
h1Lunghezza l
in metri
a
Intervallo di bloccaggio
bh2r1
NBR

MVQ
r2
NBR

MVQ
r3
NBR

MVQ
9,5201 - 26,58152515251512
14201 - 410,512253020452015

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


h1
Colore (MVQ)
BL
Colore (NBR)
BL
Lunghezza l (in metri)

Esempi di applicazione

9b337930-f0bd-43ac-ac8a-0c0e5f7a10ad b9e86a98-5938-40ab-a056-62374c01da28
543f4bc0-585c-4c37-a3f2-1d641bf33dd9 b0dd8ca8-7964-4f6c-9d47-79eb040778b6
45d54300-e133-4b03-ae19-ac2beaf0a132 36ac12e6-72ec-489d-82d4-e4ba778a601f

Esempi di applicazione
Grazie alla loro versatilità, i profilati e i profilati di tenuta per la protezione degli spigoli sono adatti a una vasta gamma di applicazioni che prevedono l’uso di altri prodotti Ganter. Questo consente di combinare prodotti diversi per ottenere la soluzione desiderata, in particolare insieme ai gruppi di prodotti 3.3 e 2.4.

Esempio di progettazione

586ff59b-4da4-4a2e-9bb8-f06e3f948533

Esempio di montaggio
La struttura raffigurata mostra un'applicazione standard dei profilati e dei profilati di tenuta per la protezione degli spigoli. I profilati di tenuta si montano sulla porta e sul telaio fisso. Per sicurezza, l'apertura dietro la porta è dotata di un profilato di protezione sui bordi di taglio.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
223,49
più IVA 42,46 €
lordo 265,95 €
In magazzino
Peso: 1,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39162000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2194-MVQ-9,5-BL-20GN 2194-NBR-9,5-BL-20GN 2194-MVQ-14-BL-20GN 2194-NBR-14-BL-20