JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2426 Ruote a camme per guide laterali lineari per ruote a camme GN 2422

Foto

GN 2426 Ruote a camme Tipo: N - Ruota a camme standard con collare di montaggio filettato centrale
Tipo: N - Ruota a camme standard con collare di montaggio filettato centrale
GN 2426 Ruote a camme Tipo: N - Ruota a camme standard con collare di montaggio filettato centrale GN 2426 Ruote a camme Tipo: B - Ruota a camme con foro alesato GN 2426 Ruote a camme Tipo: E - Ruota a camme eccentrica con collare di montaggio filettato disassato

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ruote a camme GN 2426 vengono combinate con le guide laterali lineari con ruote a camme GN 2422 per realizzare sistemi di guide laterali lineari compatti.

Le superfici dei bordi esterni delle ruote sono leggermente convesse, in modo da ottenere, in combinazione con le guide di supporto di forma corrispondente (tipo XT o XV), una corsa precisa e regolare su quattro punti di contatto. Lo stesso vale per le guide di supporto mobili (tipo UT o UV), ma con due soli punti di contatto.

In combinazione con la guida di scorrimento, durante il montaggio è possibile determinare l'assenza di gioco o la tensione iniziale di varie ruote utilizzando la ruota eccentrica regolabile (tipo E). La chiave a bocca GN 2424.1 necessaria allo scopo è disponibile separatamente.

Le ruote a tenuta e a lubrificazione permanente garantiscono una lunga durata e prestazioni di scorrimento superiori.

Specifiche

Ruota

  • Acciaio per cuscinetti volventi, temprato
  • Con protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua
  • Lubrificazione permanente

Disco di tenuta
Plastica (NBR)2RS


Perno di supporto
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2426 Ruote a camme disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BRuota a camme con foro alesato
NRuota a camme standard con collare di montaggio filettato centrale
ERuota a camme eccentrica con collare di montaggio filettato disassato
Mostra / Nascondi colonne
h1
Guida di scorrimento
b1b2d1d2d3 -0,05d4d5 -0,008l1l2l3 max.A/Ftx
1841,61412,46M 451,81,50,5850,4
2872,422,419,210M 573,82,20,61380,5
357,53,32825,112M 584,22,50,71590,7
431153530,812M 6104,32,50,715110,8

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Altezza h1
Tipo



Materiale della guarnizione

Carico nominale

Mostra / Nascondi colonne
Codice articoloCarichi nominali nella direzione
di carico principaleCorad in N




Coax in N
Coppie di carico ammissibiliMx in Nm



My in Nm




Mz in Nm
GN 2426 -18-...410----
GN 2426 -28-...1100----
GN 2426 -35-...1760----
GN 2426 -43-...2700----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,37
più IVA 4,63 €
lordo 29,00 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...