JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 264 Ghiere graduate Accessori per kit graduati

Foto

GN 264 Ghiere graduate, con cromatura matt, acciaio Tipo: MCRS - Con cromatura matt, scala 0-90, 100 graduazioni, schema scala d<sub>1</sub>/100 A RA 0-10 20-90/10
Tipo: MCRS - Con cromatura matt, scala 0-90, 100 graduazioni, schema scala d1/100 A RA 0-10 20-90/10
GN 264 Ghiere graduate, con cromatura matt, acciaio Tipo: MCRS - Con cromatura matt, scala 0-90, 100 graduazioni, schema scala d<sub>1</sub>/100 A RA 0-10 20-90/10 GN 264 Ghiere graduate, con cromatura matt, acciaio Tipo: MCR - Con cromatura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Oltre alla scala standard (codice MCRS), le ghiere possono essere fornite con qualsiasi tipo di graduazione. Si consiglia di utilizzare la versione cromata matt (MCR) in modo da ottenere un buon contrasto cromatico.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala, consultare la disposizione delle ghiere graduate nella scheda (Come ordinare le graduazioni).

Prezzi per altre scale su richiesta.

Specifiche

Acciaio

  • Aletta d1 tornita
  • Con cromatura matt senza scalaMCR
  • Con cromatura matt con scala standard MCRS

Scala incisa
di precisione al laser, nero


RoHS

Su richiesta

Per le graduazioni speciali, vedere "Come ordinare le graduazioni".

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 264 Ghiere graduate, con cromatura matt, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MCRCon cromatura matt
MCRSCon cromatura matt, scala 0-90, 100 graduazioni, schema scala d1/100 A RA 0-10 20-90/10
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3 H7d4l1l2Il kit graduato è costituito da: 1 ghiera graduata GN 264
2 boccole a collare

3 Molle piatte
302724331623,7GN 268-24-K...GN 374-0,3-10
403632431623,7GN 268-32-K...GN 374-0,4-10
605550631625,7GN 268-50-K...GN 374-0,6-10
807568831625,7GN 268-68-K...GN 374-0,8-10

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Tipo


"Come ordinare" - Graduazioni

MD164_SB-15361-1

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,42
più IVA 3,69 €
lordo 23,11 €
In magazzino
Peso: 0,049 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059