JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 295.2 Supporti torsiometrici Alluminio, per attuatori lineari tondi configurabili

Foto

GN 295.2 Supporti torsiometrici, alluminio, per attuatori lineari tondi configurabili d<sub>1</sub>: 18...50
d1: 18...50
GN 295.2 Supporti torsiometrici, alluminio, per attuatori lineari tondi configurabili d<sub>1</sub>: 18...50 GN 295.2 Supporti torsiometrici, alluminio, per attuatori lineari tondi configurabili d<sub>1</sub>: 60

Descrizione del prodotto

Informazioni

I supporti torsiometrici GN 295.2 sono necessari per fissare un indicatore di posizione o una piastra di fissaggio agli attuatori lineari configurabili.

I supporti torsiometrici sono realizzati in alluminio anodizzato nero e sono fissati all'attuatore lineare con accoppiamento di forza. Grazie alla scanalatura radiale aperta su un lato, impediscono la torsione dell'indicatore di posizione o della piastra di fissaggio.

Specifiche

Alluminio
anodizzato, neroELS


Vite senza testa DIN 913
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 295.2 Supporti torsiometrici, alluminio, per attuatori lineari tondi configurabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro attuatore lineare
bhLunghezza l
18243310
30354210
404756,510
50586110
6064-7

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,00
più IVA 2,66 €
lordo 16,66 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090