JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.4 Maniglie a ripresa Lega di zinco pressofusa, con forza di serraggio maggiore

Foto

GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: SZ - nero, RAL 9005, finitura satinata
Colore: SZ - nero, RAL 9005, finitura satinata
GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: SZ - nero, RAL 9005, finitura satinata GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: CR - Cromato GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: OS - arancione, RAL 2004, finitura testurizzata GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 300.4 hanno una superficie di bloccaggio collegata alla boccola filettata della maniglia tramite un cuscinetto a sfere (cuscinetto assiale).
Questo offre i seguenti vantaggi:

  • Forza di serraggio raddoppiata grazie alla notevole riduzione dell'attrito.
  • Nessun movimento nell'area di contatto tra la maniglia a ripresa e il componente, il che riduce notevolmente i segni nella zona di bloccaggio.
  • Inoltre, l'aumento del precarico permette di ridurre il fattore di scorrimento.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusa


Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
nero, RAL 9005, finitura satinataSZSZ
arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOSOS
rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


CromatoCRCR


Boccola
Acciaio
Nitrurato, brunito


Vite di ritegno
Acciaio, brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d3d4h1h3h4
Corsa
t
min.
63M 62417,534,548,5412,5
78M 8252139,558,5414
92M 10302446,568,5418
108M 12353056,582526,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Colore
CR
OS
RS
SR
SW
SZ

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,71
più IVA 3,36 €
lordo 21,07 €
In magazzino
Peso: 0,094 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090