JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 302.1 Maniglie a ripresa piatte Lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX

Foto

GN 302.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
GN 302.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 302.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: OS - arancione, RAL 2004, finitura testurizzata GN 302.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata GN 302.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 302.1 hanno una leva diritta, non inclinata, parallela alla superficie di serraggio.

Le maniglie a ripresa sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.

Tirando la leva si disimpegnano le dentature e la leva può essere ruotata nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, la dentature ritornano automaticamente in presa.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusa


Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOSOS
rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Boccola e vite di fissaggio
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Su richiesta

Con filettature in pollici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 302.1 Maniglie a ripresa piatte, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Filettatura
d2
Foro alesato H7
d3d4h1h2h3h4
Corsa
t
min.
22M 3M 4M 5--810,518,5216,535
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54223,59
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,528,5411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136834414

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2
Colore
OS
RS
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,72
più IVA 1,09 €
lordo 6,81 €
In magazzino
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090