JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 303.2 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio zincato

Foto

GN 303.2 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio zincato Colore pulsante di sblocco: O - arancione, RAL 2004
Colore pulsante di sblocco: O - arancione, RAL 2004
GN 303.2 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio zincato Colore pulsante di sblocco: O - arancione, RAL 2004 GN 303.2 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio zincato Colore pulsante di sblocco: G - grigio, RAL 7035 GN 303.2 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio zincato Colore pulsante di sblocco: S - nero, RAL 9005

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 303.2 sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.

Il pulsante di sblocco è un elemento di design che garantisce uno sgancio facile. Il suo impiego è limitato alle applicazioni che non richiedono di smontare la leva per l'installazione.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusa


Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW


Pulsante di sblocco
Plastica
nero, RAL 9005SS
arancione, RAL 2004OO
grigio, RAL 7035GG


Boccola
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Impugnatura nei colori della maniglia GN 300

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 303.2 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2d3h1h2h3h4
Corsa
t
min.
30M 4M 5M 6101326,54313,59
45M 4M 5M 6101326,54353,59
63M 6M 8-13,517,532,56,545411
78M 8M 10-162137,5855414

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Colore impugnatura
SW
Colore pulsante di sblocco
G
O
S

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,56
più IVA 1,25 €
lordo 7,81 €
In magazzino
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").