JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali

Foto

GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata
Tipo: KD - Estremità sferica con spintore
Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata
Tipo: KD - Estremità sferica con spintore
GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata
Tipo: KD - Estremità sferica con spintore GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: OS - arancione, RAL 2004, finitura testurizzata
Tipo: KD - Estremità sferica con spintore GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: OS - arancione, RAL 2004, finitura testurizzata
Tipo: MS - Puntale in ottone GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata
Tipo: MS - Puntale in ottone GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Tipo: DZ - Puntale ovale temprato GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Tipo: ZK - Estremità sferica GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Tipo: DZ - Puntale ovale temprato GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Tipo: MS - Puntale in ottone

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 306 sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.

Tirando la leva si disimpegnano le dentature e la leva può ruotare nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, la dentature
ritornano automaticamente in presa.

I puntali di pressione in ottone e plastica (tipi MS / KU) evitano di danneggiare il pezzo da bloccare.

Il tipo DZ offre un puntale di pressione con estremità ovale temprata.

Lo spintore girevole (tipo KD) si innesta e si disinnesta facilmente. Viene fornito smontato.

Specifiche

Impugnatura

  • Lega di zinco pressofusa
  • Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
    arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOSOS
    rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS
    argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR

Perno filettato e vite di fissaggio
Acciaio (5.8), brunito


Spintore

  • Tipo MS: Ottone
  • Tipo KU: Plastica (POM)
  • Tipo DZ: Acciaio, temprato
    (estremità ovale)

Spintore
Plastica (poliacetale POM)

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Nero, finitura matt

RoHS

Su richiesta

Con perno filettato in acciaio INOX
Maniglia piatta (GN 302)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MSPuntale in ottone
KUPuntale in plastica
DZPuntale ovale temprato
ZKEstremità sferica
KDEstremità sferica con spintore
Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d3d4d5d6d7 +0,05d8h1h2h3h4
Corsa
l3l4l5l6l7
30M 6162025324050101343,54,51524,54313,511,31,85,13,6
45M 6162025324050101343,54,51524,54353,511,31,85,13,6
63M 820253240506313,517,5656,118316,54541,51,62,56,24,2
63M 1020253240506313,517,586,57,821316,545421,93,57,34,3

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Lunghezza filettatura l2
Tipo





Colore
OS
RS
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,02
più IVA 1,33 €
lordo 8,35 €
In magazzino
Peso: 0,033 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").