JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 307 Maniglie a ripresa Lega di zinco pressofusa, con boccola e rondella

Foto

GN 307 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
GN 307 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 307 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella Colore: OS - arancione, RAL 2004, finitura testurizzata GN 307 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata GN 307 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 307 sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. Rilasciando la leva, le dentature ritornano automaticamente in presa.

Tirando l'impugnatura, la dentatura si libera e può essere spostata in qualsiasi posizione desiderata. L'innesto si ottiene rilasciando la leva.

La rondella non può essere rimossa e non gira quando la leva viene azionata. Protegge la superficie di serraggio da eventuali danni. La maniglia può essere impiegata ad esempio per i fori ad asola.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusa


Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOSOS
rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Boccola filettata e vite di fissaggio
Acciaio, brunito


Rondella
Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 307 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Corsa
st
min.
30M 513101324,54313,52,510
45M 615101324,54343,5310
63M 82013,517,5316,54543,513
78M 10251621368544416

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Colore
OS
RS
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,60
più IVA 1,44 €
lordo 9,04 €
In magazzino
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").