JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 319.1 Impugnature fisse a sfera Plastica, tipo a pressione

Foto

GN 319.1 Impugnature fisse a sfera, plastica, tipo a pressione
Original design
code: S.N

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature fisse a sfera GN 319.1 non richiedono una filettatura sull'albero.

Per guidare l'impugnatura in posizione durante il montaggio sono sufficienti alcuni colpetti con un martello di gomma; l'estremità dell'albero deve essere leggermente arrotondata o smussata (30°).

Il foro è conico e garantisce una pressione decisa.

La boccola elastica in poliammide garantisce una buona forza di ritegno anche con una tolleranza dell'albero di h11, le manopole sono resistenti alle vibrazioni e possono essere rimontate in qualsiasi momento.

Specifiche

Plastica, resina fenolico (PF)

  • Temperatura di esercizio fino a 110 °C
  • nero, finitura lucida
  • Boccola in poliammide, Incorporata

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 319.1 Impugnature fisse a sfera, plastica, tipo a pressione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon boccola in poliammide
Mostra / Nascondi colonne
d1d2td3h ≈
20B 613719
25B 6141024
25B 8141024
30B 8141528
30B 10181528
35B 8141533
35B 10181533
40B 10181538
40B 12211538
45B 12212142,5
45B 14242142,5
50B 12212147,5
50B 14242147,5
50B 16282147,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro sfera d1
Diametro foro alesato d2
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,44
più IVA 0,27 €
lordo 1,71 €
In magazzino
ELESA Code: 52001
Descrizione: S.20N-6
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 319.1-20-B6-BGN 319.1-25-B6-BGN 319.1-25-B8-BGN 319.1-30-B8-BGN 319.1-30-B10-BGN 319.1-35-B8-BGN 319.1-35-B10-BGN 319.1-40-B10-BGN 319.1-40-B12-BGN 319.1-45-B12-BGN 319.1-45-B14-BGN 319.1-50-B12-BGN 319.1-50-B14-BGN 319.1-50-B16-B