JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6319 Rondelle sferiche / bombate

Foto

DIN 6319 Rondelle sferiche / bombate, acciaio Tipo: C - Rondella a sede sferica
Tipo: C - Rondella a sede sferica
DIN 6319 Rondelle sferiche / bombate, acciaio Tipo: C - Rondella a sede sferica DIN 6319 Rondelle sferiche / bombate, acciaio Tipo: D - Rondella bombata con d<sub>3</sub> = d<sub>2</sub> DIN 6319 Rondelle sferiche / bombate, acciaio Tipo: G - Rondella bombata con d<sub>4</sub> &gt; d<sub>2</sub>

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le rondelle sferiche e le rondelle bombate DIN 6319 sono utilizzate per il bloccaggio su superfici non parallele tra loro.

Le rondelle bombate del tipo G con diametro esterno maggiorato vengono utilizzate principalmente su fori allungati.

Quando si utilizzano dadi esagonali con sede sferica DIN 6330 tipo B, la rondella sferica è superflua.

Specifiche

Tipo C / D:
Acciaio da cementazione
Cementato
Profondità totale da 0,2 a 0,4 mm
Durezza (550 + 100) HV 10


Tipo G:
Acciaio trattato termicamente, rinvenuto
Durezza (350 + 80) HV 30


RoHS

Su richiesta

Rondelle sferiche non temprate
Rondelle bombate non temprate

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 6319 Rondelle sferiche / bombate, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CRondella a sede sferica
DRondella bombata con d3 = d2
GRondella bombata con d4 > d2
Mostra / Nascondi colonne
d1 H13
Tipo C

Tipo D / G
d2d3d4d5d6
Vite
h1h2h3h4h5 ≈h6 ≈rForza statica max.
trasferibile della vite in kN
6,47,112121711M 60,72,32,844,25,499
8,49,617172414,5M 80,63,23,555,67,11217
10,51221213018,5M 100,844,256,57,31526
1314,224243620M 121,14,656891738
1516,528284024,8M 141,255,668,59,52253
171930304426M 161,35,36,279,610,42273
2123,236365031M 2026,37,5811,712,227117
252844446037M 242,48,29,51015,215,732168
313556566849M 303,611,2121219,219,741269
37426868-60M 364,61415-23,5-50394
43497878-70M 426,51718-29-58542
50569292-82M 4882122-35,5-67714

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro foro alesato - Tipo C d1
Diametro foro alesato - Tipo D / Tipo G d1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,26
più IVA 0,05 €
lordo 0,31 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200