B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
A | Senza impugnatura |
R | Con impugnatura girevole |
d1 | d2 H7 Foro alesato | d3 | b | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Impugnatura GN 798 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 12 | 26 | 13 | 16 | 26 | 44 | 33,5 | 16 |
100 | 10 | 12 | 28 | 14 | 17 | 30 | 58,5 | 42,5 | 18 |
125 | 12 | 14 | 31 | 15 | 18 | 33 | 61,5 | 54 | 22 |
140 | 14 | 16 | 36 | 16,5 | 19 | 36 | 76,5 | 61 | 24 |
160 | 14 | 16 | 36 | 18 | 20 | 39 | 76,5 | 71 | 24 |
200 | 18 | 20 | 45 | 20,5 | 24 | 45 | 86,5 | 89 | 25 |
250 | 22 | 26 | 48 | 23 | 28 | 51 | 86,5 | 113 | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa. Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0