JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 323 Volantini a disco nero, rivestimento con polveri

Foto

GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: R - Con impugnatura girevole
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: R - Con impugnatura girevole
GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: R - Con impugnatura girevole GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: A - Senza impugnatura GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta
Tipo: R - Con impugnatura girevole

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini a disco GN 323 sono dotati di impugnature incassate sul retro.

Specifiche

Alluminio

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita

Deviazione radiale e assiale della corona < 0,4


Corpo ruota
Rivestimento con polveri
nero matt, finitura testurizzata


Impugnature girevoli GN 798

  • Plastica, tecnopolimero
    nero, finitura matt
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato:

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta

Tipo

ASenza impugnatura
RCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2  H7
Foro alesato
d3bl1l2l3rØ
Impugnatura
GN 798
801012261316264433,516
10010122814173058,542,518
12512143115183361,55422
14014163616,5193676,56124
16014163618203976,57124
20018204520,5244586,58925
25022264823285186,511325

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,98
più IVA 3,23 €
lordo 20,21 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,35 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,155 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").