JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.1 Bussole di livellamento Versione corta, acciaio

Foto

GN 350.1 Bussole di livellamento, versione corta, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
GN 350.1 Bussole di livellamento, versione corta, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado GN 350.1 Bussole di livellamento, versione corta, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: AK - Con controdado

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole di livellamento GN 350.1 sono utilizzate per operazioni di livellamento, regolazione e collegamento in presenza di dimensioni ridotte.

Sono costituite da una bussola superiore filettata e da una bussola inferiore con filettatura interna. La filettatura a passo fine consente una regolazione e un bloccaggio precisi e continui con la chiave a gancio DIN 1810. Un anello di bloccaggio funge da limitatore dell'altezza massima.

Specifiche

AcciaioST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
Zincato, passivato blu


F1: carico totale max.
F2: carico max. dopo sottrazione
del precarico max.
per le viti 8.8, µ = 0,125


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 350.1 Bussole di livellamento, versione corta, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza controdado
AKCon controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1
Tipo A

Tipo AK
h2
Tipo A

Tipo AK
h3
Inter-
vallo
regolabile
per
vite
Carico statico
F in kN
F1



F2
Chiave a gancio
256,6M 15 x 1152019244M 64030,7DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 1182423295M 66555,7DIN 1810-A30-32
329M 20 x 1182423295M 86548DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 1182423295M 106537,9DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,5222929367M 1012092,9DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,5222929367M 1212080,4DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,5222929367M 1612045,5DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,5283737469M 16210136DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,5283737469M 2021090DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,5283737469M 2421037DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,53344435410M 20330210DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,53344435410M 24330157DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,53344435410M 3033053DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 23849506112M 24495322DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 23849506112M 30495218DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 23849506112M 36495101DIN 1810-A80-90

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,79
più IVA 4,14 €
lordo 25,93 €
In magazzino
Peso: 0,043 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.