JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.2 Bussole di livellamento con rondella sferica, senza controdado, acciaio

Foto

GN 350.2 Bussole di livellamento con rondella sferica, acciaio Materiale: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole di livellamento GN 350.2 sono utilizzate per operazioni di livellamento, regolazione e collegamento. La rondella sferica consente l'installazione precisa di due piani non paralleli con un’inclinazione fino a ≈ 4°.

Sono costituite da una bussola superiore filettata e da una bussola inferiore con filettatura interna. La filettatura a passo fine consente una regolazione e un bloccaggio precisi e continui con la chiave a gancio DIN 1810. Un anello di bloccaggio funge da limitatore dell'altezza massima.

Specifiche

AcciaioST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
Zincato, passivato blu


F1: carico totale max.
F2: carico max. dopo sottrazione
del precarico max.
per le viti 8.8, µ = 0,125


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 350.2 Bussole di livellamento con rondella sferica, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1
Versione
bassa


Alta
d3h2
Versione
bassa


alta
h3
Intervallo regolabile
Versione
bassa



alta
per
vite
Carico
statico
F in kN
F1



F2
Chiave a gancio
256,62235M 15 x 12650415M 64030,7DIN 1810-A25-28
326,62643M 20 x 13163520M 66555,7DIN 1810-A30-32
3292643M 20 x 13163520M 86548DIN 1810-A30-32
32112643M 20 x 13163520M 106537,9DIN 1810-A30-32
45113454M 30 x 1,54179725M 1012092,9DIN 1810-A45-50
4513,53454M 30 x 1,54179725M 1212080,4DIN 1810-A45-50
4517,53454M 30 x 1,54179725M 1612045,5DIN 1810-A45-50
5817,54470M 40 x 1,553102932M 16210136DIN 1810-A58-62
58224470M 40 x 1,553102932M 2021090DIN 1810-A58-62
58264470M 40 x 1,553102932M 2421037DIN 1810-A58-62
70225083M 50 x 1,5601231040M 20330210DIN 1810-A68-75
70265083M 50 x 1,5601231040M 24330157DIN 1810-A68-75
70335083M 50 x 1,5601231040M 3033053DIN 1810-A68-75
80265694M 60 x 2681441250M 24495322DIN 1810-A80-90
80335694M 60 x 2681441250M 30495218DIN 1810-A80-90
80395694M 60 x 2681441250M 36495101DIN 1810-A80-90

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Altezzah1 (bassa)
Altezzah1 (alta)
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
31,26
più IVA 5,94 €
lordo 37,20 €
In magazzino
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").