JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.5 Bussole di livellamento con rondella sferica, con controdado, acciaio

Foto

GN 350.5 Bussole di livellamento con rondella sferica, con controdado, acciaio Materiale: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole di livellamento GN 350.5 sono utilizzate per le operazioni di livellamento, regolazione e collegamento. La rondella sferica consente l'installazione precisa di due piani non paralleli con un’inclinazione fino a ≈ 4°.

Sono costituite da una bussola superiore filettata e da una bussola inferiore con filettatura interna. La filettatura a passo fine consente una regolazione e un bloccaggio precisi e continui con la chiave a gancio DIN 1810. Un anello di bloccaggio funge da limitatore dell'altezza massima.

Specifiche

AcciaioST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
Zincato, passivato blu


F1: carico totale max.
F2: carico max. dopo sottrazione
del precarico max.
per le viti 8.8, µ = 0,125


RoHS

Accessorio

Chiave a gancio DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 350.5 Bussole di livellamento con rondella sferica, con controdado, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1
Versione
Bassa


Alta
d3h2
Versione
Bassa


Alta
h3
Intervallo regolabile
Versione
Bassa



Alta
per
vite
Carico
statico
F in kN
F1



F2
Chiave a gancio
256,62740M 15 x 13150410M 64030,7DIN 1810-A25-28
326,63249M 20 x 13763514M 66555,7DIN 1810-A30-32
3293249M 20 x 13763514M 86548DIN 1810-A30-32
32113249M 20 x 13763514M 106537,9DIN 1810-A30-32
45114161M 30 x 1,54879718M 1012092,9DIN 1810-A45-50
4513,54161M 30 x 1,54879718M 1212080,4DIN 1810-A45-50
4517,54161M 30 x 1,54879718M 1612045,5DIN 1810-A45-50
5817,55379M 40 x 1,562102923M 16210136DIN 1810-A58-62
58225379M 40 x 1,562102923M 2021090DIN 1810-A58-62
58265379M 40 x 1,562102923M 2421037DIN 1810-A58-62
70226194M 50 x 1,5711231029M 20330210DIN 1810-A68-75
70266194M 50 x 1,5711231029M 24330157DIN 1810-A68-75
70336194M 50 x 1,5711231029M 3033053DIN 1810-A68-75
802667105M 60 x 2791441239M 24495322DIN 1810-A80-90
803367105M 60 x 2791441239M 30495218DIN 1810-A80-90
803967105M 60 x 2791441239M 36495101DIN 1810-A80-90

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Altezzah1 (alta)
Altezzah1 (alta)
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
45,50
più IVA 8,65 €
lordo 54,15 €
In magazzino
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").