JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 360 Bussole di livellamento Acciaio

Foto

GN 360 Bussole di livellamento, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
Diametro piedino d<sub>1</sub>: d1>d4
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
Diametro piedino d1: d1>d4
GN 360 Bussole di livellamento, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
Diametro piedino d<sub>1</sub>: d1>d4 GN 360 Bussole di livellamento, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Senza controdado
Diametro piedino d<sub>1</sub>: d1=d4 GN 360 Bussole di livellamento, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Con controdado
Diametro piedino d<sub>1</sub>: d1=d4 GN 360 Bussole di livellamento, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Con controdado
Diametro piedino d<sub>1</sub>: d1>d4

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole di livellamento GN 360 sono utilizzate per il livellamento e la compensazione di pendenze nell'installazione di macchine e impianti.

La filettatura d2 può essere utilizzata anche come foro passante per il fissaggio dal basso. La filettatura a passo fine d3 consente la regolazione di precisione e l'adattamento utilizzando una chiave a gancio DIN 1810. Un anello di sicurezza limita la corsa massima di regolazione.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

Chiave a gancio DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 360 Bussole di livellamento, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza controdado
BCon controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Piastra di supporto
d1 = d4


d1 > d4
d2h1 max.d3d4h2 min.h3 Intervallo regolabileh4 min.h5 Intervallo regolabileCarico statico
F in kN
Codice
Chiave a gancio
4079M 1069M 28 x 1,54053165910100DIN 1810-A40-42
4079M 1086M 28 x 1,54062246818100DIN 1810-A40-42
5299M 1280M 36 x 1,55261196911125DIN 1810-A52-55
5299M 12103M 36 x 1,55273308023125DIN 1810-A52-55
65119M 16112M 45 x 1,56582309022225DIN 1810-A65-70
65119M 16148M 45 x 1,5651004810840225DIN 1810-A65-70

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro piedino d1
Diametro piedino d1
Filettatura d2
h1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
88,85
più IVA 16,88 €
lordo 105,73 €
In magazzino
Peso: 0,730 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098