JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3663 Manopole zigrinate con limitatore di coppia

Foto

GN 3663 Manopole zigrinate con limitatore di coppia

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate con limitatore di coppia GN 3663 sono utilizzate quando è necessario limitare la coppia applicata manualmente.

Ruotando la manopola in senso orario, non appena si raggiunge la coppia stabilita si attiva un meccanismo limitatore. Ruotando la manopola in senso antiorario, il meccanismo si blocca in modo da non limitare la coppia. Ad esempio, durante il serraggio questo garantisce che non venga superata la coppia massima consentita. Al contrario, la coppia necessaria per lo sblocco viene sempre trasferita in modo affidabile.

Specifiche

  • Manopola
    Alluminio
    Nero anodizzato

  • Meccanismo di coppia
    Acciaio, temprato

  • Altre parti
    Acciaio, brunito

  • Calottina
    Plastica, grigio chiaro

RoHS

Su richiesta

Altre misure di inserti alesati o filettati come GN 300

  • Altre coppie
  • Limitazione di coppia mediante rotazione in senso antiorario o rotazione in senso antiorario e orario

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 3663 Manopole zigrinate con limitatore di coppia disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
d3 H7
Foro alesato
d5d6h1h2t
min.
Coppia ±10 %
in Nm
27M 3--B 51019348,570,711,5
27M 4M 5M 6B 61019348,590,711,5
34M 3--B 5102136,58,5711,52,2
34M 4M 5M 6B 6102136,58,5911,52,2
42M 6--B 613,52743111122,53,2
42M 8--B 813,52743111122,53,2
52M 10--B 1019325415,5172,534
52M 12--B 1219325415,5172,534
62M 10--B 1019335415,517345,5
62M 12--B 1219335415,517345,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

d1
Filettatura d2
Foro alesato d3
Coppia in Nm

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
39,13
più IVA 7,43 €
lordo 46,56 €
Richiedi i tempi di consegna
incluso supplemento per materiale: 0,16 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3663-27-M3-0,7GN 3663-27-B5-0,7GN 3663-27-M3-1GN 3663-27-B5-1GN 3663-27-M3-1,5GN 3663-27-B5-1,5GN 3663-27-B6-0,7GN 3663-27-M4-0,7GN 3663-27-M5-0,7GN 3663-27-M6-0,7GN 3663-27-B6-1GN 3663-27-M4-1GN 3663-27-M5-1GN 3663-27-M6-1GN 3663-27-B6-1,5GN 3663-27-M4-1,5GN 3663-27-M5-1,5GN 3663-27-M6-1,5GN 3663-34-M3-1GN 3663-34-B5-1GN 3663-34-M3-1,5GN 3663-34-B5-1,5GN 3663-34-M3-2,2GN 3663-34-B5-2,2GN 3663-34-B6-1GN 3663-34-M4-1GN 3663-34-M5-1GN 3663-34-M6-1GN 3663-34-B6-1,5GN 3663-34-M4-1,5GN 3663-34-M5-1,5GN 3663-34-M6-1,5GN 3663-34-B6-2,2GN 3663-34-M4-2,2GN 3663-34-M5-2,2GN 3663-34-M6-2,2GN 3663-42-M6-2GN 3663-42-B6-2GN 3663-42-M6-2,5GN 3663-42-B6-2,5GN 3663-42-M6-3,2GN 3663-42-B6-3,2GN 3663-42-M8-2GN 3663-42-B8-2GN 3663-42-M8-2,5GN 3663-42-B8-2,5GN 3663-42-M8-3,2GN 3663-42-B8-3,2GN 3663-52-M10-2,5GN 3663-52-B10-2,5GN 3663-52-M10-3GN 3663-52-B10-3GN 3663-52-M10-4GN 3663-52-B10-4GN 3663-52-M12-2,5GN 3663-52-B12-2,5GN 3663-52-M12-3GN 3663-52-B12-3GN 3663-52-M12-4GN 3663-52-B12-4GN 3663-62-M10-3GN 3663-62-B10-3GN 3663-62-M10-4GN 3663-62-B10-4GN 3663-62-M10-5,5GN 3663-62-B10-5,5GN 3663-62-M12-3GN 3663-62-B12-3GN 3663-62-M12-4GN 3663-62-B12-4GN 3663-62-M12-5,5GN 3663-62-B12-5,5