JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 366 Maniglie tubolari a sezione ovale Tubolare alluminio, supporti per maniglie plastica

Foto

GN 366 Maniglie tubolari a sezione ovale, alluminio / plastica Finitura: ELG - Anodizzato, colore naturale
Finitura: ELG - Anodizzato, colore naturale
GN 366 Maniglie tubolari a sezione ovale, alluminio / plastica Finitura: ELG - Anodizzato, colore naturale GN 366 Maniglie tubolari a sezione ovale, alluminio / plastica Finitura: ELS - Anodizzato, colore naturale GN 366 Maniglie tubolari a sezione ovale, alluminio / plastica Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Caratteristica del design delle maniglie ovali GN 366: il tubolare e il supporto della maniglia sono realizzati con lo stesso profilo ellittico.

Specifiche

Tubolare maniglia
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    Supporti maniglie / calotte di chiusura, nero, finitura matt
  • Anodizzato, colore naturaleELSELS
    Supporti maniglie / calotte di chiusura, nero, finitura matt
  • Anodizzato, colore naturaleELGELG
    Supporti maniglie / calotte di chiusura, grigio chiaro, finitura matt

Supporti maniglie / calotte di chiusura
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio fino a 100 °C

Boccola
Acciaio, zincato


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 366 Maniglie tubolari a sezione ovale, alluminio / plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bdl1 ±0,5ahl2l3l4t
min.
36M 6M 8200245723616429015
36M 6M 8250245728621434015
36M 6M 8300245733626439015
36M 6M 8400245743636449015
36M 6M 8500245753646459015
36M 6M 8600245763656469015

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura b
Filettatura d
Lunghezza l1
Finitura
ELG
ELS
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,43
più IVA 4,83 €
lordo 30,26 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,99 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,345 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 366-36-M6-200-SWGN 366-36-M6-200-ELSGN 366-36-M6-200-ELGGN 366-36-M8-200-SWGN 366-36-M8-200-ELSGN 366-36-M8-200-ELGGN 366-36-M6-250-SWGN 366-36-M6-250-ELSGN 366-36-M6-250-ELGGN 366-36-M8-250-SWGN 366-36-M8-250-ELSGN 366-36-M8-250-ELGGN 366-36-M6-300-SWGN 366-36-M6-300-ELSGN 366-36-M6-300-ELGGN 366-36-M8-300-SWGN 366-36-M8-300-ELSGN 366-36-M8-300-ELGGN 366-36-M6-400-SWGN 366-36-M6-400-ELSGN 366-36-M6-400-ELGGN 366-36-M8-400-SWGN 366-36-M8-400-ELSGN 366-36-M8-400-ELGGN 366-36-M6-500-SWGN 366-36-M6-500-ELSGN 366-36-M6-500-ELGGN 366-36-M8-500-SWGN 366-36-M8-500-ELSGN 366-36-M8-500-ELGGN 366-36-M6-600-SWGN 366-36-M6-600-ELSGN 366-36-M6-600-ELGGN 366-36-M8-600-SWGN 366-36-M8-600-ELSGN 366-36-M8-600-ELG