JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.10 Manopole zigrinate con perno in ottone / plastica

Foto

GN 421.10 Manopole zigrinate con perno in ottone / plastica Materiale del perno: KU - Plastica (poliacetale POM)
Materiale del perno: KU - Plastica (poliacetale POM)
GN 421.10 Manopole zigrinate con perno in ottone / plastica Materiale del perno: KU - Plastica (poliacetale POM) GN 421.10 Manopole zigrinate con perno in ottone / plastica Materiale del perno: MS - Ottone
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate GN 421.10 con cuscinetti in ottone o plastica vengono utilizzate quando segni e danni sul pezzo in lavorazione non sono accettabili.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Colore nero, finitura lucida


Perno filettato
Acciaio INOX AISI 304 Cu


Perno

  • OttoneMS
  • Plastica (poliacetale POM)KU

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 421.10 Manopole zigrinate con perno in ottone / plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1 Lunghezza nominalel2
Perno MS

Perno KU
d2
Perno MS

Perno KU
d3d4d5hk
M 510152025-0,513319912148
M 6101620253011,343,524121416,59,5
M 820253040-1,51,66530141619,511
M 10202530455521,986,536161822,512,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Materiale del perno


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,89
più IVA 0,36 €
lordo 2,25 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").