JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425 Maniglie a ponte per armadi Acciaio

Foto

GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Finitura: BT - Brunito
Materiale: ST - Acciaio
Finitura: BT - Brunito
GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Finitura: BT - Brunito GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Finitura: CR - Cromato GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 425 sono realizzate in profilato di acciaio curvato. Le maniglie a ponte per armadi con Ø d1 = 6, 8 e 10 sono fornite con due dischi di centraggio per garantire il contatto corretto della maniglia anche se i fori di collegamento sono grandi. I dischi sono forniti sfusi.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

La versione in acciaio INOX è preferibile a quella cromata per le applicazioni in ambienti esterni.

Specifiche

Acciaio

  • Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • CromatoCRCR
  • BrunitoBTBT

Dischi di centraggio
Lega di zinco pressofusa, nichelata


RoHS

Accessorio

Kit di fissaggio GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2d3hrt
min.
6324555*6488*--M 392677
855*6488*96100120*128M 41235108
1088*100120*180*200235*-M 515431212
12125160200250---M 6-511412
16160200250300---M 6-591812
* adatta per rack e armadi da 19"

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
Finitura
BT
CR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,90
più IVA 0,55 €
lordo 3,45 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").