Le maniglie a ponte consentono una comoda apertura di armadi, coperchi e cassetti.

La maniglia a ponte per armadi è un semplice componente standard per aprire e chiudere cassetti, ante, coperchi e altri componenti mobili. È caratterizzata da un design semplice ed è molto facile da installare.

Maniglie a ponte per armadi in diversi materiali

Le maniglie a ponte per armadi sono disponibili nei seguenti materiali:

Le maniglie a ponte per armadi in versione alluminio e in zinco pressofuso sono robuste e al tempo stesso economiche. Le maniglie a ponte in acciaio garantiscono la massima capacità di carico. Negli ambienti con elevati requisiti igienici, la maniglia a ponte in acciaio INOX costituisce la scelta migliore. Le maniglie a ponte per armadi in versione plastica sono molto leggere. Esistono anche versioni in plastica termoindurente resistente alle alte temperature.

Opzioni di installazione per le maniglie a ponte per armadi

Le maniglie a ponte per armadi in versione acciaio INOX, plastica, alluminio o zinco pressofuso possono essere installate dal lato operativo o dal retro.

Maniglie a ponte per armadi in modelli speciali

Su richiesta, le maniglie a ponte per armadi possono essere prodotte anche in numerosi modelli speciali. I processi di produzione flessibili consentono una vasta gamma di forme e colori. Anche per i casi particolari sono sempre disponibili i componenti standard adatti.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Unità rack da 19" (da - a) Unità rack da 19"
Versione
Metodo di fissaggio
Distanza foro (da - a) Distanza foro
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti

GN 565 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

NUOVI GN 565

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 565.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 565.1

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 565.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 565.5

Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX
GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 565.2

Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio
GN 630.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura lucida

GN 630.1

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 625 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura lucida

GN 625

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica<br />Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 528

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 528.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica<br />Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt

GN 528.1

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 728

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 565.3

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 559 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: B - Tipo aperto, montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 559

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 668 Maniglie a ponte per armadi piatte, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 668

Maniglie a ponte per armadi piatte, alluminio
GN 628 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat

GN 628

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 628.3 Maniglie a ponte per armadi, plastica, flessibile Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat

GN 628.3

Maniglie a ponte per armadi, plastica, flessibile
GN 6284 Maniglie a ponte per armadi, plastica, con interruttore elettrico monostabile, con spia luminosa LED, con cavo

NUOVI GN 6284

Maniglie a ponte per armadi, plastica, con interruttore elettrico monostabile, con spia luminosa LED, con cavo
GN 6284 Maniglie a ponte per armadi, plastica, con interruttore elettrico monostabile, con spia luminosa LED, con connettore

NUOVI GN 6284

Maniglie a ponte per armadi, plastica, con interruttore elettrico monostabile, con spia luminosa LED, con connettore
GN 629 Maniglie a ponte per armadi, plastica, con calottina Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat

GN 629

Maniglie a ponte per armadi, plastica, con calottina
GN 423 Maniglie a ponte, per rack e armadi da 19&quot; Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore<br />Finitura: ELS - Anodizzato, colore naturale / supporti impugnature colore nero, finitura matt

GN 423

Maniglie a ponte, per rack e armadi da 19"
GN 427 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

GN 427

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Materiale: ST - Acciaio<br />Finitura: BT - Brunito

GN 425

Maniglie a ponte per armadi, acciaio
GN 425 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Materiale: AL - Alluminio<br />Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

GN 425

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 425 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Inox Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 425

Maniglie a ponte per armadi, acciaio Inox
GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Finitura: BT - Brunito

GN 425.1

Maniglie a ponte per armadi, acciaio
GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Materiale: AL - Alluminio<br />Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

GN 425.1

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura

GN 425.1

Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX
GN 426 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Material: AL - Alluminio<br />Finish: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 426

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 429 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 429

Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 426.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 426.1

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 328 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 328

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 725.3 Maniglie a ponte, plastica, inserto con incavi per le dita, Softline Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Colore dell'inserto: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

NUOVI GN 725.3

Maniglie a ponte, plastica, inserto con incavi per le dita, Softline
GN 428 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 428

Maniglie a ponte per armadi, alluminio