JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi Acciaio

Foto

GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Finitura: BT - Brunito
Finitura: BT - Brunito
GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Finitura: BT - Brunito GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Finitura: CR - Cromato GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 425.1 sono realizzate in profilato di acciaio curvato. Le maniglie a ponte per armadi con Ø d1 = 8 e 10 sono fornite con due dischi di centraggio per garantire il contatto corretto della maniglia anche se i fori di collegamento sono grandi. I dischi sono forniti sfusi.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Per le applicazioni in ambienti esterni la versione in acciaio INOX è preferibile a quella in acciaio cromato.

Specifiche

Acciaio
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
CromatoCRCR
BrunitoBTBT


Dischi di centraggio
Lega di zinco pressofusa
nichelata


RoHS

Accessorio

Kit di fissaggio GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 425.1 Maniglie a ponte per armadi, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2d3h1h2rt
min.
855*6488*96100M 412403098
1088*100120*180*200M 51547351112
12125160200250-M 6-60441212
* adatta per rack e armadi da 19"

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
Finitura
BT
CR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,21
più IVA 0,61 €
lordo 3,82 €
In magazzino
Peso: 0,057 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").