JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.25 Magneti di ritegno in acciaio INOX A disco, con filettatura interna

Foto

GN 50.25 Magneti di ritegno in acciaio INOX, con filettatura interna
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno in acciaio INOX GN 50.25 si combinano con un corpo di contenimento in acciaio INOX e un anello in plastica; in questo modo si crea un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX


Materiale del magnete
FerriteHF
Resistente a temperature fino a 220 °C


RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1
Calotte in gomma GN 70.2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 50.25 Magneti di ritegno in acciaio INOX, con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1hd2d3Lunghezza ltForze magnetiche nominali in N
25 ±0,17 +0,3/-0,2M 5898,2532
32 ±0,17 +0,3/-0,2M 589964
40 +0,2/-0,18 +0,3/-0,2M 588,59100
50 +0,2/-0,110 +0,4/-0,2M 588,59175
63 +0,3/-0,114 +0,5/-0,2M 5889280

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete

Diametro d1
h
Filettatura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,98
più IVA 0,76 €
lordo 4,74 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").