JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.45 Magneti di ritegno in acciaio INOX A disco, con foro alesato

Foto

GN 50.45 Magneti di ritegno in acciaio INOX, con foro alesato Materiale del magnete: SC - SmCo
Materiale del magnete: SC - SmCo
GN 50.45 Magneti di ritegno in acciaio INOX, con foro alesato Materiale del magnete: SC - SmCo GN 50.45 Magneti di ritegno in acciaio INOX, con foro alesato Materiale del magnete: HF - Ferrite
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno in acciaio INOX GN 50.45 si combinano con un corpo di contenimento in acciaio INOX e un anello in plastica / anello isolante; in questo modo si crea un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Per non influire negativamente sulle proprietà magnetiche, le viti di fissaggio devono essere realizzate in materiale non magnetico, come acciaio INOX, ottone o plastica.

Specifiche

Materiali del magnete

  • FerriteHF
    Temperatura di esercizio fino a 220 °C
  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    Temperatura di esercizio fino a 350 °C

Corpo di contenimento
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1
Calotte in gomma GN 70.2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 50.45 Magneti di ritegno in acciaio INOX, con foro alesato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Tolleranze
HF

SC
hTolleranze
HF

SC
d2
HF
d3
HF

SC
d4d5
HF

SC
t
HF

SC
Forze magnetiche nominali in N
HF

SC
16-±0.14,5-±0.1--3,5--6-3-41
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.14,3-4,59,5-8-3,52260
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-4,511,5-8-42980
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-5,511,5-11-458200
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.25,5-5,512,5-10,5-472420
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2--8,5--22-8,5-145-
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2--6,5--24-12-230-

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete


Diametro d1
h
d2 (HF)
d3 (HF)
d3 (SC)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,30
più IVA 2,34 €
lordo 14,64 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 50.45-SC-16-4,5-3,5GN 50.45-HF-20-6-4,3GN 50.45-SC-20-6-4,5GN 50.45-HF-25-7-5,5GN 50.45-SC-25-7-4,5GN 50.45-HF-32-7-5,5GN 50.45-SC-32-7-5,5GN 50.45-HF-40-8-5,5GN 50.45-SC-40-8-5,5GN 50.45-HF-50-10-8,5GN 50.45-HF-63-14-6,5