JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 500 Maniglie a ripresa Plastica, boccola filettata in acciaio

Foto

GN 500 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
ELESA original design
code: MR.
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 500 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 500 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 500 hanno un design gradevole; il colore penetra completamente nel materiale plastico utilizzato, quindi non sbiadisce con l'abrasione o l'uso.

Tirando l'impugnatura, la dentatura si libera e può essere spostata in qualsiasi posizione desiderata. Rilasciando la leva, la dentatura ritorna automaticamente in presa.

Specifiche

Impugnatura
Plastica
Tecnopolimero (poliammide)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW

Boccola filettata e vite di fissaggio
Acciaio, brunito


RoHS

Su richiesta

Altri colori

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 500 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Corsa
t
min.
42M 4M 5M 6121816276323,510
63M 6M 8-15232034843412
80M 8M 10M 12192824421054415
100M 12M 14M 16253331481265520
* non disponibili a magazzino, è necessario un ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Colore
OR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,34
più IVA 0,63 €
lordo 3,97 €
In magazzino
ELESA Code: 41121
Descrizione: MR.40 A-M4-C9
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").