JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5090 Magneti di ritegno NdFeB, corpo di contenimento in acciaio INOX, con filettatura interna, Hygienic Design

Foto

GN 5090 Magneti di ritegno, NdFeB, corpo di contenimento in acciaio INOX, con filettatura interna, Hygienic Design Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
GN 5090 Magneti di ritegno, NdFeB, corpo di contenimento in acciaio INOX, con filettatura interna, Hygienic Design Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 5090 Magneti di ritegno, NdFeB, corpo di contenimento in acciaio INOX, con filettatura interna, Hygienic Design Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno GN 5090 sono destinati a essere impiegati in ambienti igienici. La superficie di avvitatura sigillata consente il montaggio senza spazi morti; la geometria ermetica, in combinazione con la finitura di alta qualità, impedisce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia.

Poiché negli ambienti igienici vengono generalmente utilizzati acciai inossidabili non magnetici, la forza di ritegno si ottiene solo in combinazione con i dischi di ritegno GN 7080 o GN 7090. Qualora fosse necessaria una forza di ritegno maggiore è possibile utilizzare un secondo magnete con polarità opposta come controparte.

Per non compromettere le proprietà magnetiche, anche la vite di montaggio deve essere in acciaio INOX non magnetico.

Grazie ai materiali utilizzati e alla struttura chiusa, i magneti di ritegno possono essere utilizzati anche in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

  • Materiale del magnete
    NdFeB
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 180 °C

  • Corpo di contenimento
    Acciaio INOX AISI 316L
    finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT

  • Anello di tenuta
    • H-NBRH
      Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
    • EPDME
      Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
    • Colore blu
    • Durezza 85 ±5 Shore A
    • A norma FDA

RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600
Dischi di ritegno GN 7080
Dischi di ritegno GN 7090
Viti GN 1581

Su richiesta

  • con FKM anello di tenuta (gomma al fluoro) F

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5090 Magneti di ritegno, NdFeB, corpo di contenimento in acciaio INOX, con filettatura interna, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Polarità

NNord
SSud

Tipo

ASuperficie magnetica piatta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4htForze magnetiche nominali in N
Combinazione con disco di ritegno

Combinazione della polarità del magnete N con la polarità S
28M 426241044560
42M 5403811580105

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Filettatura d2
Polarità


Tipo

Finitura
Materiale (anello di tenuta)


Istruzioni di montaggio

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Combinando i magneti di ritegno con i dischi di ritegno si ottiene una forza di ritegno normale.
Sulla superficie di ritegno è possibile utilizzare allo stesso modo i magneti di ritegno con polo nord o polo sud.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Combinando due magneti di ritegno con polarità opposta si ottiene una forza di ritegno maggiore.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

La combinazione di due magneti di ritegno con la stessa polarità crea una forza repulsiva.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,94
più IVA 7,40 €
lordo 46,34 €
In magazzino
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 5090-28-M4-N-A-MT-HGN 5090-28-M4-N-A-MT-EGN 5090-28-M4-S-A-MT-HGN 5090-28-M4-S-A-MT-EGN 5090-42-M5-N-A-MT-HGN 5090-42-M5-N-A-MT-EGN 5090-42-M5-S-A-MT-HGN 5090-42-M5-S-A-MT-E