JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 52.1 Magneti di ritegno A barra, senza foro alesato, con/senza tolleranza di accoppiamento

Foto

GN 52.1 Magneti di ritegno, senza foro alesato Materiale del magnete: ND - NdFeB
Materiale del magnete: ND - NdFeB
GN 52.1 Magneti di ritegno, senza foro alesato Materiale del magnete: ND - NdFeB GN 52.1 Magneti di ritegno, senza foro alesato Materiale del magnete: AN - AlNiCo

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno GN 52.1 sono combinati con un corpo di contenimento in acciaio e un isolamento in ottone/alluminio o plastica per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

I magneti di ritegno possono essere fissati in modo semplice e sicuro a pressione, mediante retrazione o incollatura.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio

  • N° identificativo 1: Zincato
  • N° identificativo 2: Liscio

Materiali del magnete:

  • AlNiCoAN
    Alluminio, nichel, cobalto
    Resistente a temperature fino a 450 °C

  • NdFeBND
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 80 °C


RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1
Calotte in gomma GN 70.2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 52.1 Magneti di ritegno, senza foro alesato disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Tolleranza d = ±0,1
2Tolleranza d = h6
Mostra / Nascondi colonne

d
AN
±0,2
N° id. 1

k*
N° id. 1

±0,2
N° id. 2

k*
N° id. 2
ND
±0,2
N° id. 1

k*
N° id. 1

±0,2
N° id. 2

k*
N° id. 2
Forze magnetiche nominali in N
AN

ND#
4----2015107-2,5
5----2015106-4,5
62012102201510526
820111232015127412
102010166201516118,524
13208186201518131260
16206206201520152090
202552552518251840135
2535133073527302260190
3240935440323527160340
405010455----240-
50601050-----400-
636510605----660-
Il magnete di ritegno si può accorciare al massimo di una misura k, oltre la quale perde le sue proprietà.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete


Diametro d
N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,08
più IVA 0,59 €
lordo 3,67 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110