JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 952.1 Boccole di adattamento Acciaio, per indicatori di posizione

Foto

GN 952.1 Boccole di adattamento, acciaio, per indicatori di posizione
ELESA original design
code: RB51/RB52

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le boccole di adattamento consentono di adattare gli indicatori di posizione GN 952.1 agli alberi con diametri più piccoli.

Le boccole di adattamento sono fornite con una vite di regolazione.

Specifiche

Acciaio
Brunito


Vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 952.1 Boccole di adattamento, acciaio, per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1f7d2H7
Foro alesato
l1d3l2per indicatori di posizione
10B 6B 8-----203,22,5GN 955
14B 6B 8B 10B 12---204,253,5GN 954 / GN 9054
20B 6B 8B 10B 12B 14B 15B 16205,54,5GN 953 / GN 9053 / GN 9153

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,41
più IVA 0,84 €
lordo 5,25 €
In magazzino
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098