JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 52.5 Magneti di ritegno in acciaio INOX Cilindrici, con superficie magnetica rivestita in gomma

Foto

GN 52.5 Magneti di ritegno, cilindrici, con superficie magnetica rivestita in gomma, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno in acciaio INOX GN 52.5 sono combinati con il corpo di contenimento in acciaio INOX e l'anello in plastica per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica rivestita in gomma.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX


Materiale del magnete
NdFeBND
Resistente a temperature fino a 80 °C


Gomma
Elastomero (TPE)
≈ 80 Shore A
Nero


RoHS

Accessorio

Dischi di ritegno GN 70
Dischi adesivi GN 70.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 52.5 Magneti di ritegno, cilindrici, con superficie magnetica rivestita in gomma, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 ±0,2d2±0,2Lunghezza lA/FForze magnetiche nominali in N
10M 414689,5
13M 616101115
16M 818121323
20M 1020141746
25M 1020142195

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale del magnete

Diametro d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,76
più IVA 1,85 €
lordo 11,61 €
In magazzino
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110