JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 527.1 Volantini Plastica

Foto

GN 527.1 Volantini, plastica Tipo: B - Con foro passante liscio H7
Original design

code: VL.640-FP-A
Tipo: B - Con foro passante liscio H7
GN 527.1 Volantini, plastica Tipo: B - Con foro passante liscio H7 GN 527.1 Volantini, plastica Tipo: D - Con foro passante filettato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini con corona a lobi GN 527.1 sono elementi di comando molto robusti che possono essere utilizzati sia per operazioni di regolazione che di bloccaggio.

Si distinguono per un foro particolarmente grande per il mozzo. Per questo sono adatti per applicazioni in cui sono richiesti un'ampia superficie di contatto o un foro grande.

Specifiche

Corpo ruota
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +120 °C
  • Nero, finitura lucida

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (for Axial Fixing)

Su richiesta

  • Senza foro alesato

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 527.1 Volantini, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon foro passante liscio H7
DCon foro passante filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1 +1d2 H7
Foro alesato
d3
Filettatura
bd4d5d6l1 -0,5l2l3t
50B 8M 8132018-212910-
50B 10M 10132018-212910-
60B 10M 10162524-233011-
60B 12M 12162524-233011-
70B 12M 1218302918,12533120,8
70B 14-18302921,42533121,5
80B 14M 1419353418,13040150,8
80B 16M 1619353421,43040151,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Filettatura d3
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,01
più IVA 0,95 €
lordo 5,96 €
In magazzino
ELESA Code: 174121
Descrizione: VL.640/50 FP-A-8
Peso: 0,065 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 527.1-50-M8-DGN 527.1-50-B8-BGN 527.1-50-B10-BGN 527.1-50-M10-DGN 527.1-60-B10-BGN 527.1-60-M10-DGN 527.1-60-B12-BGN 527.1-60-M12-DGN 527.1-70-M12-DGN 527.1-70-B12-BGN 527.1-70-B14-BGN 527.1-80-B14-BGN 527.1-80-M14-DGN 527.1-80-B16-BGN 527.1-80-M16-D