JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 337.1 Cerniere Plastica, rimovibili

Foto

GN 337.1 Cerniere, plastica, rimovibili N° identificativo: 1 - Cuscinetto fisso (perno) a destra
ELESA original design
code: CFMY.
N° identificativo: 1 - Cuscinetto fisso (perno) a destra
GN 337.1 Cerniere, plastica, rimovibili N° identificativo: 1 - Cuscinetto fisso (perno) a destra GN 337.1 Cerniere, plastica, rimovibili N° identificativo: 2 - Cuscinetto fisso (perno) a sinistra

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica (Poliammide PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura mattSWSW

Perno
Plastica (poliammide PA)
Rinforzo in fibra di vetro


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 337.1 Cerniere, plastica, rimovibili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A2x2 fori alesati per viti a testa svasata

N° identificativo

1Cuscinetto fisso (perno) a destra
2Cuscinetto fisso (perno) a sinistra
Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1 +0,5d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25
404044955,511142525
50506611,566,513183030
6060661588,517263636
6060881588,517263636

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza l1
Lunghezza l2
Diametro foro alesato d1
Tipo

N° identificativo


Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,41
più IVA 0,65 €
lordo 4,06 €
In magazzino
ELESA Code: 425981
Descrizione: CFMY.40 SH-4-D
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000