JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 529.5 Manopole zigrinate Duroplasto

Foto

GN 529.5 Manopole zigrinate, plastica, perno filettato in acciaio INOX
ELESA original design
code: B.193 p-SST
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

La qualità superficiale della ghiera di ritegno zigrinata GN 529.5 è abbastanza alta da soddisfare le esigenze più elevate. Le tracce di sbavatura non sono visibili.

Specifiche

Plastica
Duroplasto (PF)

  • Resistente a temperature fino a 110 °C
  • Nero, finitura lucida

Perno filettato
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 529.5 Manopole zigrinate, plastica, perno filettato in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3hk
15M 3M 461016--11119
15M 5-101625--11119
18M 5-101625--13129
22M 6-1016202530151410
25M 6-1625---191812
30M 8-162540--241812

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,12
più IVA 0,78 €
lordo 4,90 €
In magazzino
ELESA Code: 102115
Descrizione: B.195/15-SST-p-M3x6
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000