JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5336 Volantini di serraggio a stella Alluminio

Foto

GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: PL - Finitura lucida
Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: PL - Finitura lucida
GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: PL - Finitura lucida GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: C - Con foro cieco liscio H7
Finitura: MT - finitura matt (burattata) GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: C - Con foro cieco liscio H7
Finitura: PL - Finitura lucida GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: D - Con foro passante filettato
Finitura: MT - finitura matt (burattata) GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: D - Con foro passante filettato
Finitura: PL - Finitura lucida GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: MT - finitura matt (burattata)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio a stella GN 5336 sono forgiati: il risultato è una struttura a grana stretta che garantisce un'elevata resistenza alla trazione e una superficie liscia.

Design originale ELESA, ora prodotto in metallo in accordo con ELESA S.p.A.

Specifiche

Alluminio

  • finitura matt (burattata)MT
    Tracce di sbavatura non visibili
  • Finitura lucidaPL

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon foro cieco liscio H7
DCon foro passante filettato
ECon foro cieco filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
Tipo E

Tipo D
Tipo E
d3 H7
Foro alesato
Tipo C
d4 +0,5h1 -1h2t1
min.
t2
40M 6M 8B 8142512,51513
50M 8M 10B 101832161816
60M 10M 12B 122040202220
70M 12M 16B 162546232820

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Diametro foro alesato d3
Tipo



Finitura

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,95
più IVA 1,32 €
lordo 8,27 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").