Volantini di serraggio a stella

Questi volantini di serraggio possono essere realizzati a sette lobi a norma DIN o nella versione a cinque lobi, moderna ed ergonomica. Possono essere utilizzati per il serraggio e il bloccaggio in qualsiasi applicazione.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

DIN 6336 Volantini di serraggio a lobi, alluminio Tipo: D - Con foro passante filettato<br />Finitura: MT - finitura matt (burattata)

DIN 6336

Volantini di serraggio a lobi, alluminio
GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: E - Con foro cieco filettato<br />Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

GN 636

Volantini di serraggio a stella, plastica
GN 636.4 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, plastica Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

GN 636.4

Volantini di serraggio a stella con perno filettato, plastica
GN 5331 Volantini di serraggio a stella, tipo ribassato, con calottine colorate Tipo: B - Con calottina<br />Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat

GN 5331

Volantini di serraggio a stella, tipo ribassato, con calottine colorate
GN 5337.1 Volantini di serraggio a stella con boccola sporgente in acciaio, con calottina Tipo: E - Con calottina (foro cieco filettato)<br />Colore della calottina: DGN - Verde, RAL 6017, finitura mat

NUOVI GN 5337.1

Volantini di serraggio a stella con boccola sporgente in acciaio, con calottina
GN 5337.2 Volantini di serraggio a stella con calottine colorate, plastica, boccola in ottone Type: E - Con calottina (foro cieco filettato)<br />Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat

GN 5337.2

Volantini di serraggio a stella con calottine colorate, plastica, boccola in ottone
GN 5337.7 Volantini di serraggio a stella con calottine colorate, plastica, boccola in acciaio INOX Tipo: E - Con calottina (foro cieco filettato)<br />Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat

GN 5337.7

Volantini di serraggio a stella con calottine colorate, plastica, boccola in acciaio INOX
GN 5337.6 Volantini di serraggio a stella Softline, plastica, con calottine colorate Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat

GN 5337.6

Volantini di serraggio a stella Softline, plastica, con calottine colorate
GN 5336 Volantini di serraggio a stella, alluminio Tipo: E - Con foro cieco filettato<br />Finitura: PL - Finitura lucida

GN 5336

Volantini di serraggio a stella, alluminio
GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): E - EPDM

NUOVI GN 5435

Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design