JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.8 Volantini di serraggio di sicurezza a stella Azionamento con chiave

Foto

GN 5337.8 Volantini di serraggio di sicurezza a stella
ELESA original design
code: VLS.

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio di sicurezza a stella GN 5337.8 sono stati sviluppati per applicazioni dove occorre impedire l'accesso a personale non autorizzato.

La forma della fessura per la chiave (corrispondente al profilo della chiave) impedisce la penetrazione di corpi estranei.

Inoltre, il volantino è adatto anche all’uso in ambienti esterni.

Specifiche

Volantino
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Flangia di copertura in plastica
con impugnatura saldata a ultrasuoni


Elemento di bloccaggio in plastica
(Tecnopolimero POM)


Boccola filettata
Ottone


RoHS

Accessorio

Chiavi GN 5337.8

Su richiesta

Con perno filettato

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5337.8 Volantini di serraggio di sicurezza a stella disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2h3t
min.
42M 616,53014,50,512
42M 816,53014,50,513
55M 8193315113
55M 10193315117

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Funzionamento

Disegno GN 5337.8 bloccaggio/sbloccaggio

Con la chiave nella serratura (la rotazione non è necessaria) il volantino funziona normalmente (bloccaggio/sbloccaggio).

Disegno GN 5337.8 bloccaggio

Se la chiave non è nella serratura, il volantino di serraggio a stella può essere bloccato solo ruotandolo in senso orario. Con la rotazione in senso antiorario (sbloccaggio), il meccanismo di bloccaggio stacca il volantino dalla boccola filettata.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,81
più IVA 1,10 €
lordo 6,91 €
In magazzino
ELESA Code: 76501
Descrizione: VLS.42 B-M6
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").