JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 556 Tappi di sfiato con due funzioni

Foto

GN 556 Tappi di sfiato con due funzioni
ELESA Original design
code: SFC.

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tappi di sfiato GN 556 vengono utilizzati quando occorre sospendere temporaneamente la funzione di ventilazione/sfiato, ad esempio durante il trasporto.

Nella loro posizione di tenuta, i due O-ring impediscono la fuoriuscita di liquidi e gas.

Come illustrato nel diagramma a fianco, il passaggio dell'aria è consentito nella posizione di ventilazione/sfiato.

Specifiche

Plastica

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Nero, finitura matt
  • Parte superiore (calotta)
    Poliammide (PA)
  • Parte inferiore (parte filettata)
    Poliacetale (POM)

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


Filtro aria in PU espanso (poliuretano)
Filtrazione 10 µm


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 556 Tappi di sfiato con due funzioni disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5l1l2t
30G 3/829399335

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Filettatura d2

Istruzioni di montaggio

Disegno GN 556 passaggio 1

Avvitare la parte inferiore con una chiave Allen®.

Disegno GN 556 passaggio 2

Inserire il filtro.

Disegno GN 556 passaggio 3

Posizionare la parte superiore. Le sporgenze sulla parte superiore e gli incavi corrispondenti nella parte inferiore servono a montare l'unità nella posizione corretta.

Disegno GN 556 passaggio 4

Posizione di ventilazione/sfiato:
Ruotare la parte superiore in senso orario (freccia CLOSE) fino alla prima posizione di chiusura. Il segno 1 si trova sull'indicatore di riferimento. Il meccanismo di chiusura impedisce un allentamento accidentale della parte superiore.

Disegno GN 556 passaggio 5

Posizione chiusa:
Continuare a ruotare la parte superiore in senso orario (freccia CLOSE) fino a quando l'indicatore 0 si trova in corrispondenza dell'indicatore di riferimento. Anche in questa posizione, il meccanismo di chiusura impedisce un allentamento della parte superiore.

Disegno GN 556 passaggio 6

Per tornare in posizione di ventilazione/sfiato, per cambiare il filtro o per lo smontaggio, ruotare la parte superiore in senso antiorario come indicato dalla freccia OPEN.

Rapporto tra portata aria/differenza di pressione

Disegno GN 556 informazioni

La portata d'aria [l/min] dipende dalla differenza
di pressione [l/min.] tra il contenitore e l'aria ambiente.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,56
più IVA 2,77 €
lordo 17,33 €
Richiedi i tempi di consegna
ELESA Code: 52801
Descrizione: SFC.30-3/8+F
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097