JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 561 Angolari di fissaggio Plastica, tipo A

Foto

GN 561 Angolari di fissaggio, tipo A, plastica Tipo di angolare: A - 2 fori asolati b<sub>2</sub>, senza gradini guida
N° identificativo: 1 - senza calottina
ELESA original design
code: SQT.
Tipo di angolare: A - 2 fori asolati b2, senza gradini guida
N° identificativo: 1 - senza calottina
GN 561 Angolari di fissaggio, tipo A, plastica Tipo di angolare: A - 2 fori asolati b<sub>2</sub>, senza gradini guida
N° identificativo: 1 - senza calottina GN 561 Angolari di fissaggio, tipo A, plastica Tipo di angolare: A - 2 fori asolati b<sub>2</sub>, senza gradini guida
N° identificativo: 2 - con calottina
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per sfruttare il campo di regolazione dei tipi con foro asolato per gli angolari di fissaggio GN 561, si raccomanda di utilizzare viti di fissaggio a testa bassa, ad esempio viti a testa cilindrica DIN 6912 o viti a testa bombata con cava esagonale ISO 7380.

Gli angolari di fissaggio GN 561 sono componenti destinati a un impiego universale.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Colore grigio RAL 7046, finitura matt

Calotta di protezione
Plastica
Tecnopolimero (poliestere PBT)
Colore grigio simile a RAL 7046, finitura matt


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 561 Angolari di fissaggio, tipo A, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A2 fori asolati b2, senza gradini guida

N° identificativo

1senza calottina
2con calottina
Mostra / Nascondi colonne
b1s1s2b2b3l1l2s3Capacità
di carico M
in Nm
max.
Coppia di
serraggio
in Nm
min.
1940408,51514,5137255
2540408,52014,5137305
4343438,53617138355

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Larghezza b1
Lunghezza s1 s1
Lunghezza s2 s2
Tipo di angolare

N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,41
più IVA 0,27 €
lordo 1,68 €
In magazzino
ELESA Code: 156111
Descrizione: SQT.40-18-A-8
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 561-19-40-40-A-1GN 561-19-40-40-A-2GN 561-25-40-40-A-1GN 561-25-40-40-A-2GN 561-43-43-43-A-1GN 561-43-43-43-A-2