JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.1 Maniglie a T con prigioniero filettato Plastica

Foto

GN 563.1 Maniglie a T, plastica
Original design
code: L.652 p

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a T GN 563.1 possono essere utilizzate sia come leve di manovra che come dispositivi di bloccaggio, consentendo di ottenere forze di serraggio manuale molto elevate.

Specifiche

Maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • nero, finitura matt

Vite
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 563.1 Maniglie a T, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1
Dimensione
effettiva

Dimensione
effettiva
dl2h1h2s
Quadro
4041M 51620-2818,513
4041M 62025-2818,513
5556,5M 62025-3321,515
5556,5M 82025-3321,515
6768,5M 82025303724,516,5
6768,5M 102030-3724,516,5
8082M 102030-41,52520
9394M 1230--4628,521

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza impugnatura l1
Filettatura d
Lunghezza l2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,66
più IVA 0,51 €
lordo 3,17 €
In magazzino
ELESA Code: 32425
Descrizione: L.652/40 p-M5x16
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 563.1-40-M5-16GN 563.1-40-M5-20GN 563.1-40-M6-20GN 563.1-40-M6-25GN 563.1-55-M6-20GN 563.1-55-M6-25GN 563.1-55-M8-20GN 563.1-55-M8-25GN 563.1-67-M8-20GN 563.1-67-M8-25GN 563.1-67-M8-30GN 563.1-67-M10-20GN 563.1-67-M10-30GN 563.1-80-M10-20GN 563.1-80-M10-30GN 563.1-93-M12-30