JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563 Maniglie a T Plastica

Foto

GN 563 Maniglie a T, plastica
Original design
code: L.652

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a T GN 563 possono essere utilizzate sia come maniglie di manovra che come dispositivi di bloccaggio, consentendo di ottenere forze di serraggio manuale molto elevate.

Specifiche

Maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
  • nero, finitura matt

Boccola filettata
Ottone


RoHS

Su richiesta

Maniglie a T in colore arancio o rosso

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 563 Maniglie a T, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l
Dimensione
nominale

Dimensione
effettiva
d1  H9
Foro alesato
d2
Filettatura
d3h1h2s
Quadro
t
min.
4041-M 5-2818,51316
4041B 6M 692818,51316
5556,5-M 5-3321,51515
5556,5B 6M 6103321,51518
5556,5-M 8103321,51518
6768,5B 6-113724,516,520
6768,5B 8M 8113724,516,520
6768,5-M 10-3724,516,520
8082B 6-1441,5252025
8082B 8M 81441,5252025
8082-M 101441,5252025
8082-M 121441,5252018
9394B 6-154628,52125
9394-M 10154628,52125
9394-M 12154628,52118

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza impugnatura l
Diametro foro alesato d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,96
più IVA 0,56 €
lordo 3,52 €
In magazzino
ELESA Code: 32420
Descrizione: L-652/40 B-M5-C9
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 563-40-M5GN 563-40-B6GN 563-40-M6GN 563-55-M5GN 563-55-B6GN 563-55-M6GN 563-55-M8GN 563-67-B6GN 563-67-M8GN 563-67-B8GN 563-67-M10GN 563-80-B6GN 563-80-B8GN 563-80-M8GN 563-80-M10GN 563-80-M12GN 563-93-B6GN 563-93-M10GN 563-93-M12